17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホビールーター MHR-26 MHR-26

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホビールーター MHR-26

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MHR-26

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・扱いやすいペンシルタイプ
・趣味のガラス彫刻、一般彫刻、彫金、金形修正、木材の切削、研磨、模型工作に
・ビットをしっかり固定できるコレットチャック
・道具なしでビット交換ができる

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
回転式
無負荷回転数(min-1)
16500
装着コレット(mm)
2.35
全長(mm)
195
付属品
質量(g)
150
詳細付属品
スパナ・ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット
電源(V)
単相100
消費電力(W)
20
コード長さ(m)
1.3
定格使用時間(分)
15

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト