17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベルトディスクサンダー BDS-1010 BDS-1010

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ベルトディスクサンダー BDS-1010

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BDS-1010

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・木材、非鉄金属の粗削り・仕上げに
・広い面や側面の研削に便利な 水平、垂直に可動するサンディングアーム
・ディスクペーパーの交換が簡単にできるマジック式
【用途】
・曲面や傾斜面などの研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージ

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルトグラインダー
回転数(50/60Hz)(rpm)
2800(50Hz)/3400(60Hz)
ベルト寸法(幅)(mm)
100
ベルト寸法(長さ)(mm)
915
ベルト速度(m/min)
7.2(50Hz)/8.7(60Hz)
付属品(mm)
エンドレスベルト(#80)・マジック式ディスクペーパー(#80)・ワークテーブル・マイターゲージ・ワークレスト・ダストノズル・ディスクカバー・六角棒レンチ(6mm)・六角穴付ボルト(平ワッシャ付)
消費電力(W)
400
電流(A)
5.2(50Hz)/4.7(60Hz)
重量(g)
17000
電源(V)
単相100
コード(m)
2
ディスクペーパー径(mm)
150(マジック式)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト