ツール用品技術窓口

49PCS 六角軸先端アクセサリーキット

通常単価(税別)
4,9303,912
税込単価
5,4234,303
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・鉄工錐・木工錐・コンクリート・パワーソケット・各種ネジ回しに対応した先端パーツの総合キット!...

詳細を確認
  • 材質
    ドリル刃-木工:S45C、鉄工:HSS鋼、コンクリート:S45C+超硬チップ、六角軸-S45C
  • 差込角 (mm)
    6.35
  • 寸法 (mm)
    H265×W260×D32
  • JANコード
    4954458300822
  • 質量 (g)
    980
  • セット内容
    鉄工用ハイス鋼ドリル:1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm、コンクリート用ドリル:4/5/6/8/10mm、木工用ドリル:4/5/6/8/10mm、差替えピット:PH1/2/3/-4/-6・H2/3/4/5/6・T10/15/20/25/30/40、6.35角ピットアダプター、パワーソケット:6/8/10/1 3mm、面取カッター:13mm、深さ固定リング:5/6/8mm、六角線レンチ

ご注意

  • 充電ドリルの場合は12V以上の機種を電動ドリルの場合は100W以上の機種をご使用ください。

型番:

TAK-49
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAK-49の仕様・寸法情報

材質
ドリル刃-木工:S45C、鉄工:HSS鋼、コンクリート:S45C+超硬チップ、六角軸-S45C
差込角(mm)
6.35
寸法(mm)
H265×W260×D32
JANコード
4954458300822
質量(g)
980
セット内容
鉄工用ハイス鋼ドリル:1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm、コンクリート用ドリル:4/5/6/8/10mm、木工用ドリル:4/5/6/8/10mm、差替えピット:PH1/2/3/-4/-6・H2/3/4/5/6・T10/15/20/25/30/40、6.35角ピットアダプター、パワーソケット:6/8/10/1 3mm、面取カッター:13mm、深さ固定リング:5/6/8mm、六角線レンチ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAK-49
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9303,912
( 4,303 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄工錐・木工錐・コンクリート・パワーソケット・各種ネジ回しに対応した先端パーツの総合キット!
【用途】
・各種穴あけ。ボルト・ネジ締め作業
・一般鋼材・軽合金・合成樹脂・木材・合板・コンパネ・竹・プラスチック・石膏ボード

ご注意

  • 充電ドリルの場合は12V以上の機種を電動ドリルの場合は100W以上の機種をご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

49PCS 六角軸先端アクセサリーキットの型番TAK-49のページです。 型番TAK-49に関する仕様情報を記載しております。
49PCS 六角軸先端アクセサリーキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
49PCS 六角軸先端アクセサリーキット
ワンタッチジョイントアダプター TRD-JA
六角軸 木工用ロングドリルセット
ミルウォーキー 六角軸コードレスハンマー用スタンド
ハイスホールソーセット(六角軸/HSS) EA824HS
ハイスホールソーセット(六角軸/HSS) EA823LX-200
メーカーTRADTRADエスコミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコエスコ
通常価格4,9301,29010,080 -38,02412,67013,452
通常出荷日6日目2日目2日目1日目2日目2日目
材質ドリル刃-木工:S45C、鉄工:HSS鋼、コンクリート:S45C+超硬チップ、六角軸-S45Cステンレス/アルミ合金(表面アルマイト処理)----
差込角(mm)6.356.35(1/4")----
寸法(mm)H265×W260×D32台紙:H125×W64×D18、商品:H55×W13×D13----
JANコード49544583008224954458973736----
質量(g)980-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト