17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10Pcs下穴錐&ビットセット DT4C

10Pcs下穴錐&ビットセット【12個入り】

通常単価(税別)
3,712
税込単価
4,083
通常出荷日:39日目

【特長】・簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。・国内で市販されています、ほとんどの充...

詳細を確認
  • 販売セット内容
    付属品単体
  • JANコード
    4954458973729
  • セット内容
    下穴錐(木工専用): 3・4・5mm、両頭ビット:+1×65/+2×65(2本)/+3×65/+2×110/-5×/-6×65mm、段付ビット:+2×100mm
  • 材質
    下穴錐(木工専用):ハイス鋼/HSS、両頭ビット:工業用特殊合金鋼、段付ビット:工業用特殊合金鋼

型番:

DT4C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

DT4Cの仕様・寸法情報

販売セット内容
付属品単体
JANコード
4954458973729
セット内容
下穴錐(木工専用): 3・4・5mm、両頭ビット:+1×65/+2×65(2本)/+3×65/+2×110/-5×/-6×65mm、段付ビット:+2×100mm
材質
下穴錐(木工専用):ハイス鋼/HSS、両頭ビット:工業用特殊合金鋼、段付ビット:工業用特殊合金鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
DT4C
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,712
( 4,083 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。
・国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。
・下穴錐(木工専用)付のビットセッ卜です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10Pcs下穴錐&ビットセットの型番DT4Cのページです。 型番DT4Cに関する仕様情報を記載しております。
10Pcs下穴錐&ビットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10Pcs下穴錐&ビットセット
17Pcs ビット&ソケットセット
6pcs.木工用ドリルソーセット
充電式ドライバドリルキット ドリルセット
DC10.8V/2.0Ahドライバードリルセット(赤/充電式)EA813PB-53
13mmビット用スミヨセアダプター
メーカーTRADTRADTRADアズワンエスコボッシュ
通常価格3,7122,3504,0083,50049,0087,998
通常出荷日39日目6日目39日目1日目1日目1日目
販売セット内容付属品単体付属品単体付属品単体付属品単体本体/ケース/バッテリー/充電器付属品単体
JANコード495445897372949544589737124954458294893---
セット内容下穴錐(木工専用): 3・4・5mm、両頭ビット:+1×65/+2×65(2本)/+3×65/+2×110/-5×/-6×65mm、段付ビット:+2×100mm両頭ビット:+1×65 +2×65 (2本)、-5×-6×65mm。ソケットアダプター:3/8"角。六角軸ドリル:1.5、2.5、3、4、5mm(軽合金・木材・合成樹脂用)。ソケット:(3/8"角)8、10、12、13、14.、17mm。ソケットホルダー。3.0/4.0/5.0/6.0/6.5/8.0mm---
材質下穴錐(木工専用):ハイス鋼/HSS、両頭ビット:工業用特殊合金鋼、段付ビット:工業用特殊合金鋼両頭ビット:工業用特殊合金鋼、ソケットアダプター:カーボンスチール、六角軸ドリル:ハイス鋼/HSS、ソケット:クロームバナジウム鋼/Cr-v、ソケットホルダー:炭素工具鋼/S-45Cドリル刃:HSS鋼チタンコーティング、六角軸部:S45C---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト