17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

JIS すきまゲージリーフ A型

通常単価(税別)
1,85120,082特別価格
税込単価
2,03622,090特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:7日目~9日目

JIS B 7524:2008適合のすきまゲージリーフです。【共通仕様】・幅:12.7mm・材質:SK...

詳細を確認
  • リーフ枚数
    1
  • リーフ幅 (mm)
    12.7
  • JIS B 7524-2008
  • リーフ形状
    A型
  • リーフ材質
  • セット/単品
    単品
  • 材質詳細
    SK焼入れ(Hv400以上)

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法、刻印などが異なります。
未確定 89 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • リーフ厚さ(mm)

  • リーフ長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

リーフ厚さ

(mm)

リーフ長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

精度

(mm)

幅の反り

(mm)

最小発注数量
0.01
75
4571117132015
838-0625
4
±0.003
-
1個
0.02
75
4571117132022
838-0626
4
±0.003
-
1個
0.03
75
4571117132039
838-0627
4
±0.003
-
1個
0.04
75
4571117132046
838-0628
4
±0.003
-
1個
0.05
75
4571117132053
838-0629
4
±0.003
-
1個
0.06
75
4571117132060
838-0630
4
±0.003
-
1個
0.07
75
4571117132077
838-0631
4
±0.004
-
1個
0.08
75
4571117132084
838-0632
4
±0.004
-
1個
0.09
75
4571117132091
838-0633
4
±0.004
-
1個
0.1
75
4571117132107
838-0634
4
±0.004
-
1個
0.11
75
4571117132114
838-0635
4
±0.005
-
1個
0.12
75
4571117132121
838-0636
4
±0.005
-
1個
0.13
75
4571117132138
838-0637
4
±0.005
-
1個
0.14
75
4571117132145
838-0638
4
±0.005
-
1個
0.15
75
4571117132152
838-0639
4
±0.005
-
1個
0.2
75
4571117132169
838-0640
5
±0.005
-
1個
0.3
75
4571117132183
838-0642
5
±0.005
-
1個
0.4
75
4571117132206
838-0644
6
±0.008
0.004
1個
0.45
75
4571117132213
838-0645
6
±0.008
0.004
1個
0.5
75
4571117132220
838-0646
7
±0.008
0.004
1個
0.6
75
4571117132237
838-0647
8
±0.008
0.004
1個
0.7
75
4571117132244
838-0648
8
±0.010
0.005
1個
0.8
75
4571117132251
838-0649
9
±0.010
0.005
1個
0.9
75
4571117132268
838-0650
10
±0.010
0.005
1個
1
75
4571117132275
838-0651
11
±0.010
0.005
1個
2
75
4571117132282
838-0652
18
±0.010
0.005
1個
3
75
4571117132299
838-0653
26
±0.010
0.005
1個
0.11
100
4571117132411
838-0372
5
±0.005
-
1個
0.12
100
4571117132428
838-0373
5
±0.005
-
1個
0.13
100
4571117132435
838-0374
5
±0.005
-
1個
0.14
100
4571117132442
838-0375
5
±0.005
-
1個
0.45
100
4571117132510
838-0381
9
±0.008
0.004
1個
0.5
100
4571117132527
838-0382
9
±0.008
0.004
1個
0.6
100
4571117132534
838-0383
10
±0.008
0.004
1個
0.7
100
4571117132541
838-0384
11
±0.010
0.005
1個
0.8
100
4571117132558
838-0385
12
±0.010
0.005
1個
0.9
100
4571117132565
838-0386
13
±0.010
0.005
1個
1
100
4571117132572
838-0387
14
±0.010
0.005
1個
2
100
4571117132589
838-0388
24
±0.010
0.005
1個
3
100
4571117132596
838-0389
34
±0.010
0.005
1個
0.01
150
4571117132619
838-0456
5
±0.003
-
1個
0.02
150
4571117132626
838-0457
5
±0.003
-
1個
0.03
150
4571117132633
838-0458
6
±0.003
-
1個
0.04
150
4571117132640
838-0459
6
±0.003
-
1個
0.05
150
4571117132657
838-0460
6
±0.003
-
1個
0.06
150
4571117132664
838-0461
6
±0.003
-
1個
0.07
150
4571117132671
838-0462
6
±0.004
-
1個
0.08
150
4571117132688
838-0463
6
±0.004
-
1個
0.09
150
4571117132695
838-0464
6
±0.004
-
1個
0.1
150
4571117132701
838-0465
7
±0.004
-
1個
0.11
150
4571117132718
838-0466
7
±0.005
-
1個
0.12
150
4571117132725
838-0467
7
±0.005
-
1個
0.13
150
4571117132732
838-0468
7
±0.005
-
1個
0.14
150
4571117132749
838-0469
7
±0.005
-
1個
0.15
150
4571117132756
838-0470
7
±0.005
-
1個
0.2
150
4571117132763
838-0471
8
±0.005
-
1個
0.25
150
4571117132770
838-0472
9
±0.005
-
1個
0.3
150
4571117132787
838-0473
10
±0.005
-
1個
0.35
150
4571117132794
838-0474
10
±0.005
0.003
1個
0.4
150
4571117132800
838-0475
11
±0.008
0.004
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,820
( 4,202 )
7日目
2,560
( 2,816 )
7日目
2,323
( 2,555 )
7日目
2,080
( 2,288 )
7日目
2,080
( 2,288 )
7日目
1,927
( 2,120 )
7日目
2,101
( 2,311 )
7日目
2,080
( 2,288 )
7日目
1,927
( 2,120 )
7日目
1,920
( 2,112 )
7日目
1,920
( 2,112 )
7日目
1,851
( 2,036 )
7日目
1,920
( 2,112 )
7日目
1,920
( 2,112 )
7日目
1,920
( 2,112 )
7日目
1,940
( 2,134 )
9日目
1,920
( 2,112 )
9日目
2,780
( 3,058 )
7日目
2,780
( 3,058 )
7日目
2,808
( 3,089 )
7日目
2,780
( 3,058 )
7日目
2,780
( 3,058 )
7日目
2,780
( 3,058 )
7日目
2,780
( 3,058 )
7日目
2,780
( 3,058 )
7日目
9,872
( 10,859 )
7日目
9,872
( 10,859 )
7日目
2,300
( 2,530 )
7日目
2,300
( 2,530 )
7日目
2,300
( 2,530 )
7日目
2,133
( 2,346 )
7日目
3,926
( 4,319 )
7日目
3,500
( 3,850 )
7日目
3,500
( 3,850 )
7日目
3,500
( 3,850 )
7日目
3,500
( 3,850 )
7日目
3,926
( 4,319 )
7日目
3,500
( 3,850 )
7日目
12,152
( 13,367 )
7日目
12,152
( 13,367 )
7日目
5,036
( 5,540 )
7日目
3,358
( 3,694 )
7日目
4,280
( 4,708 )
7日目
4,194
( 4,613 )
7日目
3,886
( 4,275 )
7日目
3,886
( 4,275 )
7日目
3,886
( 4,275 )
7日目
3,886
( 4,275 )
7日目
3,886
( 4,275 )
7日目
3,926
( 4,319 )
7日目
3,639
( 4,003 )
7日目
3,639
( 4,003 )
7日目
3,639
( 4,003 )
7日目
3,639
( 4,003 )
7日目
3,304
( 3,634 )
7日目
3,500
( 3,850 )
7日目
3,926
( 4,319 )
7日目
3,926
( 4,319 )
7日目
3,639
( 4,003 )
7日目
3,639
( 4,003 )
7日目

詳細情報

基本情報

JIS B 7524:2008適合のすきまゲージリーフです。
【共通仕様】
・幅:12.7mm
・材質:SK焼入れ(Hv400以上)

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法、刻印などが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS すきまゲージリーフ A型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
隙間確認用に購入
5
満足度:5.0
スキマゲージセットを保有していますが、薄いゲージが特に欠けたり、折れたり、曲がったりしてしまいました。ゲージ単品での購入...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS すきまゲージリーフ A型
JIS すきまゲージリーフ B型
一般品すきまゲージリーフ
JIS すきまゲージ 組み合わせ A型
一般品すきまゲージ 300M
シクネスゲージ(整備用ゲージセット)
メーカー永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所KTC(京都機械工具)
通常価格1,851-2,380 -640 -6,154 -14,0103,580
通常出荷日7日目〜7日目7日目在庫品1日目〜9日目3日目
リーフ枚数111-917
リーフ幅(mm)12.712.712.712.712.712.7 / 6
JIS B 7524-2008---
リーフ形状A型B型A型A型A型A型
リーフ材質
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング