17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

紙テープ マルヒ 白【10個入り】

通常単価(税別)
587
税込単価
646
通常出荷日:6日目

【特長】・店飾・学校教材用に・18mm×30m巻【商品仕様】・JANコード:4901755105810

詳細を確認

    型番:

    001530101-PACK
    解除
    • この商品は30パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    001530101-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    001530101-PACK
    最小発注数量
    30パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    587
    ( 646 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・店飾・学校教材用に
    ・18mm×30m巻
    【商品仕様】
    ・JANコード:4901755105810

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    紙テープ マルヒ 白の型番001530101-PACKのページです。 型番001530101-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    紙テープ マルヒ 白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    紙テープ マルヒ 白
    耐熱アルミテープ 幅 38mm・50mm 使用温度範囲-54~316℃
    丸型カーボンシール 7300-1
    カットエース
    滅菌バック ロールタイプ H-230
    Fine テドラーバッグ
    メーカーシモジマアズワンケニスアズワン東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格5872,840 -26,44640526,0641,300 -
    通常出荷日6日目1日目8日目1日目6日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト