ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

セキュリティテープ 35×50 VOIDブルー

通常単価(税別)
1,920
税込単価
2,112
通常出荷日:6日目

【特長】・一度貼り付けると、剥がした際に基材破壊が起きて剥がした事が分かります・手で切れるようにテープ...

詳細を確認

型番:

002000421-PACK
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

002000421-PACKの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
002000421-PACK
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,920
( 2,112 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一度貼り付けると、剥がした際に基材破壊が起きて剥がした事が分かります
・手で切れるようにテープにはカットが入っており便利です
・35mm×50m
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755188417

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュリティテープ 35×50 VOIDブルーの型番002000421-PACKのページです。 型番002000421-PACKに関する仕様情報を記載しております。
セキュリティテープ 35×50 VOIDブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティテープ 35×50 VOIDブルー
セキュリティテープ 50×50 VOIDブルー
50mmx50m 表示テープ
反射テープ 50シリーズ
トラ布テープ50
反射テープ 50mm×10m
メーカーシモジマシモジマエスコ東京硝子器械nitoms日本緑十字社
通常価格1,9202,3046004,2961,1552,896 -
通常出荷日6日目6日目1日目6日目〜4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト