17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘイコー ラミネートフィルム 60×95

通常単価(税別)
376
税込単価
414
通常出荷日:6日目

【特長】・主用途:名刺 焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です・60×95mm 厚ミ:1...

詳細を確認

    型番:

    007320003-PACK
    解除
    • この商品は100個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    007320003-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    007320003-PACK
    最小発注数量
    100個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    376
    ( 414 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・主用途:名刺 焼却しても塩素ガスを発生しない環境に配慮した商品です
    ・60×95mm 厚ミ:100μm
    【商品仕様】
    ・材質:PE+EVA+PET
    ・JANコード:4901755739534

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヘイコー ラミネートフィルム 60×95の型番007320003-PACKのページです。 型番007320003-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    ヘイコー ラミネートフィルム 60×95のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘイコー ラミネートフィルム 60×95
    ヘイコー ラミネートフィルム 60×90
    ヘイコー ラミネートフィルム 65×95
    ヘイコー ラミネートフィルム 95×135 B7
    ラミネートフィルム
    ラミネートフィルム(LZ-A4100R)
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格3763524279282592,344
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目3日目1日目

    ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました