17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘイコー タグファスナー 5インチ

通常単価(税別)
3,840
税込単価
4,224
通常出荷日:6日目

【特長】・パチッと差し込むだけのワンタッチ操作.・ 取り付け後は完全ロック・ 5000本入り・130m...

詳細を確認

    型番:

    003738401-PACK
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    003738401-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    003738401-PACK
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,840
    ( 4,224 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パチッと差し込むだけのワンタッチ操作.
    ・ 取り付け後は完全ロック
    ・ 5000本入り
    ・130mm
    【商品仕様】
    ・材質:ポリプロピレン
    ・JANコード:4901755606829

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヘイコー タグファスナー 5インチの型番003738401-PACKのページです。 型番003738401-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    ヘイコー タグファスナー 5インチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘイコー タグファスナー 5インチ
    ヘイコー タグファスナー 3インチ
    ヘイコー タグファスナー 9インチ
    ヘイコー タグピン スタンダード
    ヘイコー タグピン 細 20/25/35mm
    ステンレス5連フック
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格3,8403,8403,8404,1604,160640
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト