ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・タグピン・細専用の交換針です
・ 3本入り
・長サ:25mm 直径1.5mm
【商品仕様】
・材質:ステンレス
・JANコード:4901755606676

岡田装飾金物
岡田 アルミフラットバー 4m 3×15

ハタヤリミテッド
ハンドライト用クリップ マグクリップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

八幡ねじ
補助盤
0通常価格(税別):170円~

杉田エース
フラットフック
0通常価格(税別):822円~

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

エスコ
31x40mm フック(ステンレス製)
0通常価格(税別):477円

エスコ
47x79mm フック(スチール製シリコンコート)
0通常価格(税別):685円

エスコ
247mm フック(ステンレス製)
0通常価格(税別):3,706円

エスコ
70x75mm 回転2段フック(スチール ニッケルメッキ)
0通常価格(税別):187円

ソニック
ネームマグフック 1kg
0通常価格(税別):496円

吉川国工業所
マグオン マグネットフック
0通常価格(税別):546円~