ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・タグピン・スタンダード専用の交換針です・ 3本入り・長サ:30mm ...
型番:
この商品は10個からご注文いただけます。
【特長】・タグピン・スタンダード専用の交換針です・ 3本入り・長サ:30mm 直径1.9mm【商品仕様】・材質:ステンレス・JANコード:4901755606669
nitoms
アルミテープツヤなし粘着力18.7N/20mm J3130/J3140/J3150
ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
アルミガラスクロステープ 幅38~75mm
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
シモジマ
ヘイコーガン替ニードル スタンダードタイ…
通常価格(税別):1,728円
TJMデザインタジマツール
LEDペンライト Dシリーズ
通常価格(税別):1,176円~
マックス(文具)
ラベルプリンタ“ビーポップミニ (ラミネートタイプ)
通常価格(税別):44,201円
キングジム
電波掛時計 ザラージ(省電力・防滴型)
通常価格(税別):15,000円
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード