17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

提札 No.575 太綿糸 生成付 200枚入

通常単価(税別)
1,408
税込単価
1,549
通常出荷日:6日目

【特長】・ナチュラル感の高い材質に加え、太めの生なり紐が付いています・ 200枚入り ミシン目入り・縦...

詳細を確認

    型番:

    007157588-PACK
    解除
    • この商品は30個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    007157588-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    007157588-PACK
    最小発注数量
    30個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,408
    ( 1,549 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ナチュラル感の高い材質に加え、太めの生なり紐が付いています
    ・ 200枚入り ミシン目入り
    ・縦75×横45mm
    【商品仕様】
    ・材質:カード紙
    ・JANコード:4901755833256

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    提札 No.575 太綿糸 生成付 200枚入の型番007157588-PACKのページです。 型番007157588-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    提札 No.575 太綿糸 生成付 200枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    提札 No.575 太綿糸 生成付 200枚入
    提札 No.573 太綿糸 生成付 400枚入
    提札 No.18 綿糸付 1000枚入
    提札 No.572 綿糸付 500枚入
    提札 No.17 綿糸付 1000枚入
    提札 No.521 綿糸付 500枚入
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格1,4081,7601,5361,0561,4081,184
    通常出荷日6日目6日目9日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    名札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト