17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

提札 602 5H

通常単価(税別)
2,005
税込単価
2,206
通常出荷日:6日目

【特長】・汎用性の高い白無地です・ こちらは白い糸付きです・ 500枚入り・15×50mm【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    007160200-PACK
    解除
    • この商品は30個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    007160200-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    007160200-PACK
    最小発注数量
    30個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,005
    ( 2,206 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汎用性の高い白無地です
    ・ こちらは白い糸付きです
    ・ 500枚入り
    ・15×50mm
    【商品仕様】
    ・JANコード:4901755020663

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    提札 602 5Hの型番007160200-PACKのページです。 型番007160200-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    提札 602 5Hのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    提札 602 5H
    タックケース ハードタイプ 5枚入 90×35
    タックケース ソフトタイプ 5枚入 144×43
    タックケース ハードタイプ 5枚入 95×60
    提札 No.18 綿糸付 1000枚入
    提札 No.572 綿糸付 500枚入
    メーカーシモジマクラウンクラウンクラウンシモジマシモジマ
    通常価格2,0057315709441,5361,056
    通常出荷日6日目4日目1日目1日目9日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    名札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト