17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

提札 No.576 ミシン目入 綿糸付 500枚入

通常単価(税別)
1,536
税込単価
1,690
通常出荷日:6日目

【特長】・汎用性の高い白無地です・ こちらは白い糸付きです・ 500枚入り ミシン目入り・縦66×横3...

詳細を確認

    型番:

    007157600-PACK
    解除
    • この商品は20個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    007157600-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    007157600-PACK
    最小発注数量
    20個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,536
    ( 1,690 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汎用性の高い白無地です
    ・ こちらは白い糸付きです
    ・ 500枚入り ミシン目入り
    ・縦66×横38mm
    【商品仕様】
    ・材質:ケント紙
    ・JANコード:4901755831313

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    提札 No.576 ミシン目入 綿糸付 500枚入の型番007157600-PACKのページです。 型番007157600-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    提札 No.576 ミシン目入 綿糸付 500枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    提札 No.576 ミシン目入 綿糸付 500枚入
    提札 No.572 綿糸付 500枚入
    提札 No.521 綿糸付 500枚入
    提札 No.606 綿糸付 500枚入
    提札 No.526 グレー 綿糸付 500枚入
    提札 No.522 ピンク 綿糸付 500枚入
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格1,5361,0561,1841,6961,0881,088
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    名札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト