ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 布テープ(重梱包用)【30個入り】 |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ |
【特長】
・汎用性の高い白無地です
・ こちらは白い糸付きです
・ 1000枚入り
・縦25×横30mm
【商品仕様】
・材質:ケント紙
・JANコード:4901755830897
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユニット
カラーネームタッグ
4.5通常価格(税別):686円~

クラウン
タックケース ソフトタイプ 10枚入 77×29
0通常価格(税別):658円

オープン工業
名札用クリップ プラスチック製 安全ピン付 10個 灰
0通常価格(税別):1,400円

エスコ
24×57mm ネームタグ
0通常価格(税別):1,449円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,050円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

クラウン
クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B
4.5通常価格(税別):1,589円