17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

提札 No.521 綿糸付 500枚入

通常単価(税別)
1,184
税込単価
1,302
通常出荷日:6日目

【特長】・汎用性の高い白無地です・ こちらは白い糸付きです・ 500枚入り・縦15×横50mm【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    007152100-PACK
    解除
    • この商品は30個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    007152100-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    007152100-PACK
    最小発注数量
    30個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,184
    ( 1,302 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汎用性の高い白無地です
    ・ こちらは白い糸付きです
    ・ 500枚入り
    ・縦15×横50mm
    【商品仕様】
    ・材質:ケント紙
    ・JANコード:4901755832303

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    提札 No.521 綿糸付 500枚入の型番007152100-PACKのページです。 型番007152100-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    提札 No.521 綿糸付 500枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    提札 No.521 綿糸付 500枚入
    提札 No.572 綿糸付 500枚入
    提札 No.606 綿糸付 500枚入
    提札 No.526 グレー 綿糸付 500枚入
    提札 No.522 ピンク 綿糸付 500枚入
    提札 No.18 綿糸付 1000枚入
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格1,1841,0561,6961,0881,0881,536
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    名札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト