17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フックシール S 100片入

通常単価(税別)
565
税込単価
622
通常出荷日:6日目

【特長】・袋や箱に貼るだけで、フックに掛けられるようになります・ 100片入り(10片×10シート)・...

詳細を確認

    型番:

    007063707-PACK
    解除
    • この商品は200個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    007063707-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    007063707-PACK
    最小発注数量
    200個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    565
    ( 622 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・袋や箱に貼るだけで、フックに掛けられるようになります
    ・ 100片入り(10片×10シート)
    ・縦50×横23mm
    【商品仕様】
    ・材質:PET
    ・JANコード:4901755826579

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フックシール S 100片入の型番007063707-PACKのページです。 型番007063707-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    フックシール S 100片入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フックシール S 100片入
    フックシール M 80片入
    フックシール L 42片入
    ラベルシール[プリンタ兼用]24面
    ラベルシール[プリンタ兼用]1面 28422
    ラベルシール[インクジェット]光沢紙1面
    メーカーシモジマシモジマシモジマエーワンエーワンエーワン
    通常価格5655654051,2674,5804,648
    通常出荷日6日目6日目6日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト