17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューヘイコ-バンド 500g #10

通常単価(税別)
1,056
税込単価
1,162
通常出荷日:6日目

【特長】・すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています・小さなサイズから大きなサイズまで豊富にとりそろ...

詳細を確認

    型番:

    003400122-PACK
    解除
    • この商品は40個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    003400122-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    003400122-PACK
    最小発注数量
    40個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,056
    ( 1,162 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています
    ・小さなサイズから大きなサイズまで豊富にとりそろえました
    ・巾広タイプもご用意しておりますので、用途に合わせてお選び下さい
    ・切巾1.1mm 折径35mm 約5800本
    【商品仕様】
    ・材質:天然ゴムヲ主成分トスル
    ・JANコード:4901755607666

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニューヘイコ-バンド 500g #10の型番003400122-PACKのページです。 型番003400122-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    ニューヘイコ-バンド 500g #10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニューヘイコ-バンド 500g #10
    ニューヘイコ-バンド 500g #14
    ハイバンド #10 100g
    ニューヘイコ-バンド 500g #8
    ニューヘイコ-バンド 500g #16 3ミリ
    ニューヘイコ-バンド 500g #18 3ミリ
    メーカーシモジマシモジマクラウンシモジマシモジマシモジマ
    通常価格1,0568003321,0561,0561,056
    通常出荷日6日目6日目1日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト