17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボーガスペーパー 538mm×50m巻

通常単価(税別)
717
税込単価
789
通常出荷日:6日目

【特長】・梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます・古紙を利用している環境に配慮した商品で...

詳細を確認

    型番:

    002100600-PACK
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    002100600-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    002100600-PACK
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    717
    ( 789 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・梱包の際の緩衝材として丸めて簡単にお使いいただけます
    ・古紙を利用している環境に配慮した商品です
    ・※古紙100%製品のため、ロットによって緑系、赤系、灰色系等色みが大きく異なる可能性があることご容赦願います
    ・538mm×50m巻
    【商品仕様】
    ・材質:古紙100%
    ・JANコード:4901755203882

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボーガスペーパー 538mm×50m巻の型番002100600-PACKのページです。 型番002100600-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    ボーガスペーパー 538mm×50m巻のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボーガスペーパー 538mm×50m巻
    ユタカメイク 緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚
    積水 リサイクルペーパー 平版538X765 (500枚入)
    組み立て式ダンボールベッド ネルのダン
    ユタカメイク ウッドウールパッキン
    紙パッキン 1kg クロ
    メーカーシモジマユタカメイク積水化学工業アクト石原ユタカメイクシモジマ
    通常価格7176128,54413,4356002,689
    通常出荷日6日目1日目4日目11日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙製緩衝材・巻きダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト