ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・かさのある商品、重量のある商品をお買い上げのお客様が荷物を持ち帰りやすくするために、商品を梱包した紐に掛けて手で提げられるようにする便利なアイテムです
・袋ものの手紐に掛けて使用することもできます
・横110×高45mm
【商品仕様】
・材質:ポリプロピレン
・JANコード:4901755604023
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーエッチ工業
セーフティーコード (0.5kg用)
0通常価格(税別):1,041円~

スーパーツール
安全ロープ ステンレスワイヤ芯 使用最大荷重 0.5kg
5通常価格(税別):1,111円

DBLTACT
アルミカラビナ 5mm
4.5通常価格(税別):281円~

福井金属工芸
セフティワイヤー自在 大・特大・重量用(自在金具)
0通常価格(税別):4,664円~

オーエッチ工業
セーフティーコード (1.0kg用)
0通常価格(税別):1,418円~

ユニット
バルブ開閉表示板 丸型
4.8通常価格(税別):496円~

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):232円~

アイマーク
スナップスイッチ用銘板
5通常価格(税別):1,055円

トラスコ中山
安心クッション(L字型・油面接着仕様)
4.6通常価格(税別):1,008円~