17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートストッパー 500個入

通常単価(税別)
1,812
税込単価
1,993
通常出荷日:6日目

【特長】・PPバンドで結束する際に、留め金の役目を果たします・16mm【商品仕様】・材質:ポリプロピレ...

詳細を確認

    型番:

    001503300-PACK
    解除
    • この商品は20個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    001503300-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    001503300-PACK
    最小発注数量
    20個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,812
    ( 1,993 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・PPバンドで結束する際に、留め金の役目を果たします
    ・16mm
    【商品仕様】
    ・材質:ポリプロピレン
    ・JANコード:4901755104936

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スマートストッパー 500個入の型番001503300-PACKのページです。 型番001503300-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    スマートストッパー 500個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スマートストッパー 500個入
    スマートストッパー 1000個入
    PPバンドストッパー(100個,50個)
    TRUSCO PPバンド用角あて 20個入
    Φ500mm PPバンド用ディスペンサー
    PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m
    メーカーシモジマシモジマ三友産業トラスコ中山エスコミスミ
    通常価格1,8123,379570 -463 -24,79812,607
    通常出荷日6日目6日目4日目〜1日目1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト