17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPバンド Hタイプ 機械用 15.5×2500

通常単価(税別)
8,103
税込単価
8,913
通常出荷日:6日目

【特長】・自動梱包機で使用するPPバンドです・幅15.5mm×2500m巻【商品仕様】・材質:PP・J...

詳細を確認

    型番:

    001502200-PACK
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    001502200-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    001502200-PACK
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,103
    ( 8,913 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自動梱包機で使用するPPバンドです
    ・幅15.5mm×2500m巻
    【商品仕様】
    ・材質:PP
    ・JANコード:4901755104615

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PPバンド Hタイプ 機械用 15.5×2500の型番001502200-PACKのページです。 型番001502200-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    PPバンド Hタイプ 機械用 15.5×2500のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PPバンド Hタイプ 機械用 15.5×2500
    紙バンド 15.5×400m巻
    梱包用品 紙バンド 幅:14.5/15.5mm
    紙バンド 10mタイプ
    紙バンド 30mタイプ
    PPテープ 400mタイプ
    メーカーシモジマシモジマユタカメイク宮島化学工業宮島化学工業宮島化学工業
    通常価格8,1035,77927 -417 -1,308 -344 -
    通常出荷日6日目9日目1日目〜2日目〜3日目〜3日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト