17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

紙バンド 15.5×400m巻

通常単価(税別)
5,779
税込単価
6,357
通常出荷日:9日目

【特長】・バンドに通して封緘器でつぶし、バンドをしっかりと留めます・幅15.5mm×400m巻(4.5...

詳細を確認

    型番:

    001511800-PACK
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    001511800-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    001511800-PACK
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,779
    ( 6,357 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バンドに通して封緘器でつぶし、バンドをしっかりと留めます
    ・幅15.5mm×400m巻(4.5KG)
    【商品仕様】
    ・材質:未晒クラフト
    ・JANコード:4901755105629

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    紙バンド 15.5×400m巻の型番001511800-PACKのページです。 型番001511800-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    紙バンド 15.5×400m巻のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    紙バンド 15.5×400m巻
    梱包用品 紙バンド 幅:14.5/15.5mm
    紙紐 5号 330m巻
    紙バンド 10mタイプ
    紙バンド 30mタイプ
    ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m ホワイト
    メーカーシモジマユタカメイクシモジマ宮島化学工業宮島化学工業ユタカメイク
    通常価格5,77927 -474417 -1,308 -23
    通常出荷日9日目1日目〜6日目2日目〜3日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト