17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

紙紐 8号 240m巻

通常単価(税別)
452
税込単価
497
通常出荷日:6日目

【特長】・未晒クラフト紙を原料とした紐です・太サ約1.5mm 240m巻キ(350g)【商品仕様】・材...

詳細を確認

    型番:

    001551500-PACK
    解除
    • この商品は50個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    001551500-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    001551500-PACK
    最小発注数量
    50個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    452
    ( 497 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・未晒クラフト紙を原料とした紐です
    ・太サ約1.5mm 240m巻キ(350g)
    【商品仕様】
    ・材質:未晒クラフト
    ・JANコード:4901755106022

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    紙紐 8号 240m巻の型番001551500-PACKのページです。 型番001551500-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    紙紐 8号 240m巻のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    紙紐 8号 240m巻
    紙紐 5号 330m巻
    紙紐 10号 190m巻
    紙紐 30号 白 50m巻
    紙紐 30号 茶 50m巻
    紙ひも 10号
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ三友産業
    通常価格452474440416383573 -
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目3日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト