17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘイコー PPロープ S

通常単価(税別)
640
税込単価
704
通常出荷日:6日目

【特長】・溶着してあるので切り口がほぐれず仕上がりがきれいです・直径約20cmφ・幅6~7mm×約70...

詳細を確認

    型番:

    001000700-PACK
    解除
    • この商品は20個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    001000700-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    001000700-PACK
    最小発注数量
    20個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    640
    ( 704 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・溶着してあるので切り口がほぐれず仕上がりがきれいです
    ・直径約20cmφ
    ・幅6~7mm×約70m巻(260g)
    【商品仕様】
    ・材質:PP
    ・JANコード:4901755102109

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヘイコー PPロープ Sの型番001000700-PACKのページです。 型番001000700-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    ヘイコー PPロープ Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘイコー PPロープ S
    ヘイコー PPナワ S
    ヘイコー PPナワ #200
    ヘイコー PPナワ #100
    PPロープ
    ハイソフトロープ S
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマ三友産業シモジマ
    通常価格6406401,4231,423318 -384
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目9日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト