17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミラバッグ MB14-16 10枚パック

通常単価(税別)
373
税込単価
410
通常出荷日:6日目

【特長】・ミラーマット製の封筒です・送付物の緩衝用としてお使いいただけます・横140×高160+ベロ3...

詳細を確認

    型番:

    007523962-PACK
    解除
    • この商品は30個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    007523962-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    007523962-PACK
    最小発注数量
    30個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    373
    ( 410 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ミラーマット製の封筒です
    ・送付物の緩衝用としてお使いいただけます
    ・横140×高160+ベロ35mm
    【商品仕様】
    ・材質:発泡ポリエチレン
    ・JANコード:4901755765328

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミラバッグ MB14-16 10枚パックの型番007523962-PACKのページです。 型番007523962-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    ミラバッグ MB14-16 10枚パックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミラバッグ MB14-16 10枚パック
    ミラバッグ MB7-10 10枚パック
    ミラバッグ MB20-26 10枚パック
    ミラバッグ MB26-37 10枚パック
    ミラバッグ MB23-32 10枚パック
    ミラバッグ MB15-21 10枚パック
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格373306483672595409
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト