ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
HEIKO 緩衝材 エアバッグ【10個入り】 |
|
ミスミ エアバッグ [ABAG]【4個入り】 |
|
川上産業 緩衝材プチプチ テープ付【100個入り】 |
【特長】
・エアーキャップ製の封筒です
・送付物の緩衝用としてお使いいただけます
・(推奨封筒サイズ:角1)
・横260×高367+ベロ34mm
【商品仕様】
・材質:ポリエチレン
・JANコード:4901755764154

HEIKO
緩衝材 エアバッグ


トラスコ中山
気泡緩衝材(袋タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

HEIKO
緩衝材 エアバッグ
4.8通常価格(税別):286円~

ミスミ
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):4,911円

トラスコ中山
気泡緩衝材(袋タイプ)
4.3通常価格(税別):1,309円~

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)
0通常価格(税別):3,046円~

酒井化学工業
気泡入緩衝材 ノンカッターパック
5通常価格(税別):1,492円~

川上産業
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅1200mm)
3.8通常価格(税別):2,984円