ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・エアーキャップ製の封筒です
・送付物の緩衝用としてお使いいただけます
・(推奨封筒サイズ:角3)
・横206×高262+ベロ35mm
【商品仕様】
・材質:ポリエチレン
・JANコード:4901755764130
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

ミスミ
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):4,911円

川上産業
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)
4.7通常価格(税別):3,813円

川上産業
気泡緩衝材ピンクプチ(幅1200mm)
4.3通常価格(税別):5,927円

川上産業
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅1200mm)
3.8通常価格(税別):2,984円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

川上産業
気泡緩衝材 静防プチ(R)
0通常価格(税別):5,193円~

酒井化学工業
気泡入緩衝材 ノンカッターパック
5通常価格(税別):1,492円~