17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアバッグ B11-12 10枚パック

通常単価(税別)
279
税込単価
307
通常出荷日:6日目

【特長】・エアーキャップ製の封筒です・送付物の緩衝用としてお使いいただけます・横115×高120+ベロ...

詳細を確認

    型番:

    007523950-PACK
    解除
    • この商品は100個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    007523950-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    007523950-PACK
    最小発注数量
    100個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    279
    ( 307 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エアーキャップ製の封筒です
    ・送付物の緩衝用としてお使いいただけます
    ・横115×高120+ベロ40mm
    【商品仕様】
    ・材質:ポリエチレン
    ・JANコード:4901755764109

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エアバッグ B11-12 10枚パックの型番007523950-PACKのページです。 型番007523950-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    エアバッグ B11-12 10枚パックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアバッグ B11-12 10枚パック
    エアバッグ B20-26 10枚パック
    エアバッグ B26-36 10枚パック
    エアバッグ B23-31 10枚パック
    エアバッグ B15-21 10枚パック
    エアバッグ B18-22 10枚パック
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格279531707599420454
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト