17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クッション封筒 19-27 CD・DVD白【10個入り】

通常単価(税別)
587
税込単価
646
通常出荷日:6日目

【特長】・両面テープ付きで簡単に封かんでき、メール便での発送にも最適です・幅190×縦270+マチ50...

詳細を確認

    型番:

    007523957-PACK
    解除
    • この商品は60パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    007523957-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    007523957-PACK
    最小発注数量
    60パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    587
    ( 646 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両面テープ付きで簡単に封かんでき、メール便での発送にも最適です
    ・幅190×縦270+マチ50mm
    【商品仕様】
    ・材質:晒75g/㎡+ポリエチレン
    ・JANコード:4901755764178

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クッション封筒 19-27 CD・DVD白の型番007523957-PACKのページです。 型番007523957-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    クッション封筒 19-27 CD・DVD白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クッション封筒 19-27 CD・DVD白
    クッション封筒 19-27CD・DVD未晒
    クッション封筒 19-17 CD 白
    クッション封筒 19-17 CD 未晒
    クッション封筒 23-27 B5 白
    クッション封筒 34-27 A4 白
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格587587534533640790
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト