17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

宅配袋 L 未晒無地【25個入り】

通常単価(税別)
1,055
税込単価
1,161
通常出荷日:6日目

テープ付きで作業効率のよいベロ付きの宅配便袋です。【特長】・ベロの裏側にテープが付いています。【仕様】...

詳細を確認

型番:

004192410-PACK
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

ベロの裏にテープが付いています。

004192410-PACKの仕様・寸法情報

商品タイプ
バック類
本体色
ブラウン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
004192410-PACK
最小発注数量
10パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,055
( 1,161 )
6日目

詳細情報

基本情報

テープ付きで作業効率のよいベロ付きの宅配便袋です。
【特長】
・ベロの裏側にテープが付いています。
【仕様】
・寸法:幅320×マチ110×高さ400+ベロ50mm
・材質:未晒クラフト紙 120g
・リサイクル重量:55g
・JANコード:4901755363173

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

宅配袋 L 未晒無地の型番004192410-PACKのページです。 型番004192410-PACKに関する仕様情報を記載しております。
宅配袋 L 未晒無地のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
宅配袋 L 未晒無地
宅配袋 L 白無地
窓付袋 No.4 未晒無地
25チャームバッグ 45-1 未晒無地
25チャームバッグ 38-4 未晒無地
25チャームバッグ 34-1 未晒無地
メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
通常価格1,0551,1207043,3984,2881,972
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプバック類-----
本体色ブラウン-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました