17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘイコー ゾウキン 10枚入

通常単価(税別)
672
税込単価
739
通常出荷日:6日目

【特長】・吸水性が良く、使いやすく丈夫です・お徳用10枚入りの雑巾です・約20×30cm【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    004747010-PACK
    解除
    • この商品は60個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    004747010-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    004747010-PACK
    最小発注数量
    60個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    672
    ( 739 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・吸水性が良く、使いやすく丈夫です
    ・お徳用10枚入りの雑巾です
    ・約20×30cm
    【商品仕様】
    ・材質:綿
    ・JANコード:4901755928013

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヘイコー ゾウキン 10枚入の型番004747010-PACKのページです。 型番004747010-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    ヘイコー ゾウキン 10枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヘイコー ゾウキン 10枚入
    おたふく JW662 ロングタオル4枚組ブラック
    おたふく JW672 ロングタオル4枚組カラ-アソ-ト
    長期保存用WETタオル 7年
    キクロン アワスター やわらかめ G
    キクロン アワスター ふつう B
    メーカーシモジマおたふく手袋おたふく手袋小津産業キクロンキクロン
    通常価格6721,4091,35418,023611611
    通常出荷日6日目5日目5日目1日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト