ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】 |
|
ミスミ ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】 |
|
ミスミ 布テープ(重梱包用)【30個入り】 |
【特長】
・ケーキ、ロールケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で活躍するシートです
・厚0.025×150×150mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755466195

アズワン
シースルーシート PE透明

シモジマ
OPPシート #20 14-20

シモジマ
OPPシート #20 30-40
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

健栄製薬
無水エタノールIP 400ml
0通常価格(税別):1,183円

ミスミ
高濃度アルコール除菌シート
4通常価格(税別):573円~

サラヤ
速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVH 一般用
5通常価格(税別):740円~

エスコ
アルコールハンド消毒剤/ハンドスキッシュEX
4.7通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
0通常価格(税別):12,227円~

クロダブラシ
ネイル&ハンドブラシP
0通常価格(税別):8,941円

朝日産業
ムシポン用捕虫テープカートリッジ
0通常価格(税別):1,227円~

トラスコ中山
使い捨てぞうきん 綿100%
0通常価格(税別):3,904円

エリエール
ペーパータオル スマートタイプ(シングル)
0通常価格(税別):7,657円