ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日東電工 セロハンテープ No.29 透明【150~300個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ |
|
ミスミ ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】平織りマスキングテープ |
|
ミスミ 布テープ(重梱包用)【30個入り】 |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
古藤工業 カラー布粘着テープ Monf No.890【1~30個入り】 |
【特長】
・ケーキ、ロールケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で活躍するシートです
・厚0.025×100×100mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755466164
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
4.4通常価格(税別):1,800円~

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):2,800円~

ミスミ
白シーツウエス
4.5通常価格(税別):7,712円~

ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
4.5通常価格(税別):6,086円

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

エスコ
5kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースOSR)
4通常価格(税別):26,600円

トラスコ中山
TRUSCO 水油吸着材 エコノミータイプ400X500X2mm(10枚入り)
4通常価格(税別):1,416円

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):246円~