ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】 |
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
ミスミ 耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】 |
|
nitoms 透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】 |
【特長】
・ケーキ、ロールケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で活躍するシートです
・厚0.02×90×190mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755466089
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
高濃度アルコール除菌シート
4通常価格(税別):573円~

ミスミ
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
0通常価格(税別):12,227円~

クロダブラシ
ネイル&ハンドブラシP
0通常価格(税別):8,941円

朝日産業
ムシポン用捕虫テープカートリッジ
0通常価格(税別):1,227円~

トラスコ中山
ツメブラシ(HACCP対応)
0通常価格(税別):1,640円

トラスコ中山
使い捨てぞうきん 綿100%
0通常価格(税別):3,904円

ハタヤリミテッド
蚊取り・先攻
0通常価格(税別):4,697円

健栄製薬
無水エタノールIP 400ml
0通常価格(税別):1,183円

エステー
お部屋の消臭力
0通常価格(税別):429円~