ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 布テープ「NTPE」【30個入り】 |
|
ミスミ ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】 |
|
ミスミ 布テープ(重梱包用)【30個入り】 |
【特長】
・商品保護のインナーバッグとして最適な袋です
・幅140×高180mm
【商品仕様】
・材質:不織布(PP)
・JANコード:4901755005523


トラスコ中山
不織布巾着袋(1袋10枚入)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラウン
ニューイージーポスト 白 CR-EP11-W
0通常価格(税別):742円

クラウン
マグネットソフトケース A3 規格:A3判 内寸:縦302×横428mm
0通常価格(税別):1,840円

クラウン
クラウン コンピューターバッグ 黒 CR-BB204-B
0通常価格(税別):5,900円

クラウン
ソフトカードケース 軟質塩ビ製 A6
0通常価格(税別):86円

サンワサプライ
取っ手付きPCインナーケース
0通常価格(税別):2,700円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

ビュ-トンジャパン
フラットファイルPP イエロー
4.5通常価格(税別):171円

キングジム
フラットファイルクイックイン A4判タテ型(PP表紙)(背幅20mm) 緑
4通常価格(税別):286円

プラス
デジャヴボックスファイルスリムA4 スカイブルー
3通常価格(税別):355円