17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Nノンパピエバッグ 70-60 白【20個入り】

通常単価(税別)
1,344
税込単価
1,478
通常出荷日:6日目

【特長】・商品保護のインナーバッグとして最適な袋です・幅700×高600mm【商品仕様】・材質:不織布...

詳細を確認

    型番:

    008735000-PACK
    解除
    • この商品は13パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (20個入り)

    008735000-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    008735000-PACK
    最小発注数量
    13パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,344
    ( 1,478 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・商品保護のインナーバッグとして最適な袋です
    ・幅700×高600mm
    【商品仕様】
    ・材質:不織布(PP)
    ・JANコード:4901755005387

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Nノンパピエバッグ 70-60 白の型番008735000-PACKのページです。 型番008735000-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    Nノンパピエバッグ 70-60 白のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Nノンパピエバッグ 70-60 白
    Nノンパピエバッグ 25-33 白
    Nノンパピエバッグ 14-18 白
    マグネットソフトケース 白
    ブライトバッグ KA 白
    ブライトバッグ GM 白
    メーカーシモジマシモジマシモジマ西敬シモジマシモジマ
    通常価格1,3449601,2168003,2001,728
    通常出荷日6日目6日目6日目3日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト