17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マットカラーポリ 37-50 アカ【20個入り】

通常単価(税別)
1,344
税込単価
1,478
通常出荷日:6日目

【特長】・梨地タイプのポリエチレン袋です・ タイ・リボンを使って、シックなラッピングが演出できます・ ...

詳細を確認

    型番:

    006995700-PACK
    解除
    • この商品は25パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (20個入り)

    006995700-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    006995700-PACK
    最小発注数量
    25パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,344
    ( 1,478 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・梨地タイプのポリエチレン袋です
    ・ タイ・リボンを使って、シックなラッピングが演出できます
    ・ 手抜きタイプではありません
    ・厚0.07×幅370×高500mm
    【商品仕様】
    ・材質:LDPE・着色原反
    ・JANコード:4901755434286

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マットカラーポリ 37-50 アカの型番006995700-PACKのページです。 型番006995700-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    マットカラーポリ 37-50 アカのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マットカラーポリ 37-50 アカ
    マットカラーポリ 37-50 コン
    マットカラーポリ 50-65 アカ
    マットカラーポリ 15-45 アカ
    マットカラーポリ 50-65 グリーン
    マットカラーポリ 24-36 グリーン
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格1,3441,3441,0886081,088805
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト