ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・両側から紐を引いて口を締めるタイプの巾着袋です
・ マチ:80mm
・厚0.05×幅180×高260(底マチ80)mm
【商品仕様】
・材質:LDPE・ナチュラル原反
・JANコード:4901755427233

ヘンケル
ロックタイト はめ合い用接着剤


スリーエムジャパン
マスキングテープ 243J PLUS
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):227円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~