17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショルダーシャンテバッグ 40-50 ホワイト【5個入り】

通常単価(税別)
960
税込単価
1,056
通常出荷日:6日目

【特長】・肩にかけられるタイプの巾着型袋です・中が見えにくい乳白色です・ マチ:80mm・厚0.07×...

詳細を確認

    型番:

    006634801-PACK
    解除
    • この商品は20パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    006634801-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    006634801-PACK
    最小発注数量
    20パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    960
    ( 1,056 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・肩にかけられるタイプの巾着型袋です
    ・中が見えにくい乳白色です
    ・ マチ:80mm
    ・厚0.07×幅400×高500(底マチ80)mm
    【商品仕様】
    ・材質:LLDPE・乳白原反
    ・JANコード:4901755427523

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ショルダーシャンテバッグ 40-50 ホワイトの型番006634801-PACKのページです。 型番006634801-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    ショルダーシャンテバッグ 40-50 ホワイトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ショルダーシャンテバッグ 40-50 ホワイト
    ナイロンポリ K28-40
    ポリ規格袋 ヘイコーポリ 40ミクロン厚 紐なし
    チャック付きナイロン袋(底開きタイプ)
    チャック付きナイロン袋(厚み0.095mm)
    アルミ袋(チャック付/50枚)
    メーカーシモジマシモジマHEIKOエスコエスコエスコ
    通常価格9603,136163 -955 -795 -1,240 -
    通常出荷日6日目6日目1日目1日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト