ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シモジマ EFハンド LL【100個入り】 |
|
シモジマ EFハンド ナチュラル LL【100個入り】 |
|
シモジマ EFハンド Lロング【100個入り】 |
【特長】
・半透明のレジ袋です
・ マチ:67.5(×2)mm ハンガータイプ
・厚0.014×幅255/全体幅390×高480mm
【商品仕様】
・材質:HDPE・ナチュラル原反
・JANコード:4901755259117

シモジマ
EFハンド L

エスコ
ごみ袋(30~90L)

トラスコ中山
業務用ポリ袋
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シモジマ
EFハンド LL
4通常価格(税別):454円

シモジマ
EFハンド S
0通常価格(税別):160円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):178円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):794円~