ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シモジマ EFハンド S【100個入り】 |
|
ユタカメイク PPテープ玉巻 200m ユタカメイク |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
【特長】
・半透明のレジ袋です
・ マチ:45(×2)mm ハンガータイプ
・厚0.012×幅160/全体幅250×高340mm
【商品仕様】
・材質:HDPE・ナチュラル原反
・JANコード:4901755259087


シモジマ
ニューハンド NO.6

シモジマ
EFハンド SS
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
手提げ付ポリ袋 EL-W45-100
5通常価格(税別):552円

シモジマ
ニューハンド NO.30
0通常価格(税別):523円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~