17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EFハンド Mロング【100個入り】

通常単価(税別)
267
税込単価
294
通常出荷日:6日目

【特長】・乳白のレジ袋です・ マチ:62.5(×2)mm ハンガータイプ・厚0.012×幅215/全体...

詳細を確認

    型番:

    006645918-PACK
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    006645918-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    006645918-PACK
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    267
    ( 294 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・乳白のレジ袋です
    ・ マチ:62.5(×2)mm ハンガータイプ
    ・厚0.012×幅215/全体幅340×高480mm
    【商品仕様】
    ・材質:HDPE・乳白原反
    ・JANコード:4901755259155

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    EFハンド Mロングの型番006645918-PACKのページです。 型番006645918-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    EFハンド Mロングのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    EFハンド Mロング
    EFハンド M
    EFハンド ナチュラル M
    EFハンド Sロング
    EFハンド Lロング
    EFハンド L
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格267211211211363319
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手持ち袋(取っ手付きポリ袋)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト