ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シモジマ EFハンド ナチュラル S【100個入り】 |
|
ソニック 超強力メタルマグフック 10kg ラバーグリップ |
|
ミスミ 気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻 |
【特長】
・最もポピュラーな半透明のレジ袋です
・ マチ:50(×2)mm ハンガータイプ
・厚0.013×幅150/全体幅250×高360mm
【商品仕様】
・材質:HDPE・ナチュラル原反
・JANコード:4901755410907


シモジマ
EFハンド ナチュラル M

大見工業
SPホールカッター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819
4.6通常価格(税別):178円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):794円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320
4.8通常価格(税別):130円~