ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・最もポピュラーなレジ袋です
・ フック等に掛けることにより、作業効率がアップします
・ マチ:65(×2)mm ハンガータイプ
・厚0.02×幅210/全体幅340×高460mm
【商品仕様】
・材質:HDPE・乳白原反
・JANコード:4901755413144

ヤマダコーポレーション
マイクロホース SPKシリーズ

積水化学工業
No.600V 布テープ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジョインテックス(プラス)
レジ袋
0通常価格(税別):1,135円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
4.3通常価格(税別):794円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~