17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

透明ポリ 厚口 #04 45L【10個入り】

通常単価(税別)
256
税込単価
282
通常出荷日:6日目

【特長】・透明度の高い、丈夫なポリ袋ですので、分別収集やリサイクル回収の際など、中がはっきり見えて便利...

詳細を確認

    型番:

    006606100-PACK
    解除
    • この商品は50パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    006606100-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    006606100-PACK
    最小発注数量
    50パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    256
    ( 282 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・透明度の高い、丈夫なポリ袋ですので、分別収集やリサイクル回収の際など、中がはっきり見えて便利です
    ・厚0.04×幅650×高800mm
    【商品仕様】
    ・材質:LDPE
    ・JANコード:4901755402735

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    透明ポリ 厚口 #04 45Lの型番006606100-PACKのページです。 型番006606100-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    透明ポリ 厚口 #04 45Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    透明ポリ 厚口 #04 45L
    チャック付ポリ袋 厚口
    透明ポリ #04 70L
    透明ポリ #03 45L
    業務用ポリ袋(45L/透明/10枚入)
    業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入)
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマ東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格256643 -499191390390
    通常出荷日6日目7日目6日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト