ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
セイニチ チャック袋 「ラミジップ」 BY バリアタイプ【700~2,500個入り】 |
|
ミスミ 静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm |
|
アイリスオーヤマ ダンボール |
【特長】
・雨の日、店内のしずくだれ防止に役立ちます
・ 本体にミシン目が入っており、簡単に切り離すことができます
・ ミシン目以下の高さ:400mm
・厚0.012×幅160×高440mm
【商品仕様】
・材質:HDPE
・JANコード:4901755418187

シモジマ
NEW傘ポリ 115X795

明光商会
MSパウチ QHS330
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 40ミクロン厚 紐なし
0通常価格(税別):163円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパックGP
5通常価格(税別):363円~