17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アレンジハンド L【25個入り】

通常単価(税別)
4,800
税込単価
5,280
通常出荷日:6日目

【特長】・厚手の底ボール付きで、しっかり鉢を運びます・ マチ:150mm 底ボールサイズ:475×29...

詳細を確認

    型番:

    006923023-PACK
    解除
    • この商品は4パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (25個入り)

    006923023-PACKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    006923023-PACK
    最小発注数量
    4パック

    25個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,800
    ( 5,280 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・厚手の底ボール付きで、しっかり鉢を運びます
    ・ マチ:150mm 底ボールサイズ:475×295mm
    ・厚0.06×幅480/全体幅780×高810mm
    【商品仕様】
    ・材質:HDPE
    ・JANコード:4901755429022

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 炭化水素系洗浄剤 画像

      ミスミ

      炭化水素系洗浄剤

      高度水素化精製技術から生み出された100%化学合成炭化水素洗浄剤!脱脂洗浄・油汚れ除去などに最適。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アレンジハンド Lの型番006923023-PACKのページです。 型番006923023-PACKに関する仕様情報を記載しております。
    アレンジハンド Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アレンジハンド L
    EFハンド L
    EFハンド ナチュラル L
    EFハンド 3L
    EFハンド Lロング
    EFハンド ナチュラル 3L
    メーカーシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマシモジマ
    通常価格4,800319319620363620
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手持ち袋(取っ手付きポリ袋)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました