ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・各種野菜の小売りに
・厚0.03×幅120×高700mm
【商品仕様】
・材質:LDPE
・JANコード:4901755447835


日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm

出光興産
ダフニーマルチウェイC
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック
4.8通常価格(税別):227円~

アズワン
ユニパック 厚み 0.04 0.08 6-633
5通常価格(税別):898円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~

東京硝子器械
チャック付きポリ袋 幅 50~340mm LDPE
0通常価格(税別):730円~

セイニチ
ラミジップスタンドタイプ チャック付きアルミ袋
5通常価格(税別):996円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~