ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
和コーポレーション 油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプ |
|
ミスミ 気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻 |
|
HEIKO ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】 |
【特長】
・底ガゼット・手抜きタイプのポリ袋です
・底を開けて青果を詰めるとしっかり立つため、陳列に便利です
・ 穴から下の高さ:170mm
・厚0.04×幅200×高220(底マチ45)mm
【商品仕様】
・材質:OPP
・JANコード:4901755263121


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
手提げ付ポリ袋 EL-W45-100
5通常価格(税別):552円

シモジマ
ニューハンド NO.30
0通常価格(税別):523円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

日本サニパック
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
5通常価格(税別):61円~

ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
4.5通常価格(税別):3,548円~